您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06275_1.prj},{NB=K0161.51125X14},{BESTKIPP=K0161.51125X14},{AUSF=drehbarer Zylindergriff, Nabe mit Nut},{D1=125},{D2=14},{D3=30},{L1=18},{L3=37},{B3=5},{T=16.3},{GRIFF1=-},{GRIFF2=Ø22 x M 8 x 56},{GEW=0.5400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245320134},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{A=22.000},{TYP=2},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{D2X=14.000},{B=56.000},{Z=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K0161.51125X14
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0161 - 铝制手轮盘
明细表
K0161.51125X14
BESTKIPP
订货号
K0161.51125X14
AUSF
规格
转动式圆柱手柄,带键槽孔
D1
直径
125
mm
D2
直径
14
mm / inch
D3
直径
30
mm
L1
长度
18
mm
L3
长度
37
mm
B3
宽度
5
mm
T
深度
16.3
mm
GRIFF1
固定式圆柱手柄
-
GRIFF2
转动式圆柱手柄
Ø22 x M 8 x 56
GEW
重量约
0.5400
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245320134
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions